![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046454-LEGRAND-1000.jpg)
Set of 2 plain side trap for enclosure depth 600mm heigth 100mm
Legrand
Set of 2 plain side trap for enclosure depth 600mm heigth 100mm
REF. 046454
EAN numurs.
3245060464547
77,49 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Base side set |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
---|---|
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
Height | 100 mm |
Depth | 600 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU