Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Separat./insulat. divider Viking 3 - spring connection - 2 levels

Legrand

Separat./insulat. divider Viking 3 - spring connection - 2 levels

REF. 037596 EAN numurs. 3245060375966
1,50 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

End plate model No
Partition model Yes
Colour Grey
Thickness 2.7 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Dokumentācija

1 dokuments
Autocad 3D
037596.dwg dwg (0.04 Mo)