Sectioned uprights (2) Lina 25 - for Atlantic cabinets h. 300 mm - L. 237 mm
Legrand
Sectioned uprights (2) Lina 25 - for Atlantic cabinets h. 300 mm - L. 237 mm
REF. 036150
EAN numurs.
3245060361501
15,89 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 400 mm |
Suitable for enclosure building height | 300 mm |
Suitable for enclosure building depth | 200 mm |
Width | 29 mm |
Height | 237 mm |
---|---|
Depth | 17 mm |
Max. load capacity | 12 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU