![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032110-WEB-R.jpg)
SC duplex block for 6 singlemode fibres - blue
LCS3
Legrand
SC duplex block for 6 singlemode fibres - blue
REF. 032110
EAN numurs.
3414970961655
This block with SC duplex adapters for 6 singlemode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
30,88 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for number of couplings/adapters | 6 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 6 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | SC duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 33.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Dokumentācija
9 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU