![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036297-LEGRAND.jpg)
Roof - for Marina enclosures width 800 x depth 400 mm
Legrand
Roof - for Marina enclosures width 800 x depth 400 mm
REF. 036297
EAN numurs.
3245060362973
256,70 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 794 mm |
Height | 129 mm |
Depth | 521 mm |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU