![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021134-WEB-R.jpg)
Roof base for XL³ 6300 enclosure - D. 725 x W. 1300 mm
Legrand
Roof base for XL³ 6300 enclosure - D. 725 x W. 1300 mm
REF. 021134
EAN numurs.
3245060211349
3 110,76 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 1425 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 725 mm |
Suitable for enclosure building width | 1425 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU