![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020502_pw_237352.jpg)
Roof base for cable sleeves XL³ 4000 - depth 725 mm - width 475 mm
Legrand
Roof base for cable sleeves XL³ 4000 - depth 725 mm - width 475 mm
REF. 020502
EAN numurs.
3245060205027
676,90 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 475 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 725 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building depth | 475 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentācija
4 documents
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU