![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068412-LEGRAND-1000.jpg)
ROCKER 2P+ E FB TITANE
Legrand
ROCKER 2P+ E FB TITANE
REF. 068412
EAN numurs.
3245060684129
4,24 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 17 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentācija
4 documents
Sertifikāti
B.B.J-B/12/041/21
(2.84 Mo)
Sertifikāti
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Sertifikāti
B.B.J-B/12/048/21
(2.83 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU