![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020574-LEGRAND-1000.jpg)
Reversible flat metal door XL³ 4000 - width 725 mm - Height 2000 mm
Legrand
Reversible flat metal door XL³ 4000 - width 725 mm - Height 2000 mm
REF. 020574
EAN numurs.
3245060205744
492,67 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU