![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020587_pw_92454.jpg)
Reversible flat glass door XL³ 4000 - width 975 mm
Legrand
Reversible flat glass door XL³ 4000 - width 975 mm
REF. 020587
EAN numurs.
3245060205874
838,45 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU