Rear terminals (8) - for DPX 1250/1600 - short - incoming or outgoing - 4P
Legrand
Rear terminals (8) - for DPX 1250/1600 - short - incoming or outgoing - 4P
REF. 026382
EAN numurs.
3245060263829
372,24 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Busbar thickness | 11.5-11.5 mm |
---|---|
Busbar width | 40-40 mm |
Suitable for | Flat rail |
Width clamp | 40 mm |
Max. conductor cross section | 480 mm² |
Max. rated operation current Ie | 1600 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | No |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU