Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Rear terminals (8) - for DPX 1250/1600 - long - incoming or outgoing - 4P

Legrand

Rear terminals (8) - for DPX 1250/1600 - long - incoming or outgoing - 4P

REF. 026383 EAN numurs. 3245060263836
560,54 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Busbar thickness 11.5-11.5 mm
Busbar width 40-40 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 40 mm
Max. conductor cross section 480 mm²
Max. rated operation current Ie 1600 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Dokumentācija

3 documents
Lietošanas pamācība
LE07155AB.pdf pdf (0.9 Mo)
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata