Rear panel for XL³ 6300 enclosure - width 1300 mm
Legrand
Rear panel for XL³ 6300 enclosure - width 1300 mm
REF. 021141
EAN numurs.
3245060211417
895,87 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable as side panel | No |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Modular spacing | 1300 mm |
Suitable for enclosure building width | 1300 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Width | 1256 mm |
Height | 2076 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU