![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020519-LEGRAND-1000.jpg)
Rear and side panels XL³ 4000 - height 2000 mm - width 725 mm
XL³ 4000
Legrand
Rear and side panels XL³ 4000 - height 2000 mm - width 725 mm
REF. 020519
EAN numurs.
3245060205195
915,01 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 975 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 975 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Montāžas rokasgrāmata
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU