Rainproof roof 4 modules Sfera - Allwhite
Sfera
Bticino
Rainproof roof 4 modules Sfera - Allwhite
REF. 350542
EAN numurs.
8005543461099
304,98 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 285 mm |
---|---|
Height | 239.5 mm |
Depth | 38 mm |
Material | Aluminium |
Surface finishing | Lacquered |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9016 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |