PRISINTER MOBILE 3P+T 63A 230V IP44
Legrand
PRISINTER MOBILE 3P+T 63A 230V IP44
REF. 053606
EAN numurs.
3245060536060
315,47 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Rubber |
Military model | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU