![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052705_pw_96042.jpg)
PRISINTER MOBILE 3P+N+T 63A 400V IP44
Legrand
PRISINTER MOBILE 3P+N+T 63A 400V IP44
REF. 053707
EAN numurs.
3245060537074
418,14 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Rubber |
Military model | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU