Practibox S horizontal and vertical joining kit for flush-mounting cabinets
Practibox S
Legrand
Practibox S horizontal and vertical joining kit for flush-mounting cabinets
REF. 134102
EAN numurs.
3414971457959
This dedicated kit for Practibox S flush-mounting cabinets allows joining two cabinets easily in order to facilitate your installations.
2,75 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 96 mm |
Height | 108 mm |
Depth | 34 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 6011 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU