![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027531-LEGRAND-1000.jpg)
PR63 STARTER MOTOR 1S FIX SCR
Legrand
PR63 STARTER MOTOR 1S FIX SCR
REF. 027531
EAN numurs.
3245060275310
247,42 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of switch | Reverser |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Number of switch positions | 3 |
With zero (off) position | Yes |
With retraction in 0-position | No |
Device construction | Built-in device |
Suitable for floor mounting | No |
---|---|
Suitable for front mounting | Yes |
Complete device in housing | No |
Type of control element | Toggle |
Front shield size | 72x72 mm |
Degree of protection (IP), front side | IP40 |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
3 documents
Sertifikāti
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Sertifikāti
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR60026094A
(0.33 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU