![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020507-LEGRAND-1000.jpg)
Plinth XL³ 4000 - height 100 mm - 725x475 mm
XL³ 4000
Legrand
Plinth XL³ 4000 - height 100 mm - 725x475 mm
REF. 020507
EAN numurs.
3245060205072
913,22 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 975 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 475 mm |
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building depth | 475 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentācija
4 documents
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU