![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/68/684645-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO66 13A SW FUSEDSPUR
Legrand
PLEXO66 13A SW FUSEDSPUR
REF. 684645
EAN numurs.
3245066846453
105,21 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP66 |
---|---|
Device width | 98 mm |
Device height | 98 mm |
Device depth | 70 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU