![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plate for DPX3 160 4 Poles horizontal mounting in XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 modules enclosures
XL3S
Legrand
Plate for DPX3 160 4 Poles horizontal mounting in XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 modules enclosures
REF. 338301
EAN numurs.
3414970901132
Plate for installation of DPX3 160 4 Poles device in horizontal position in XL3 S 630 & XL3 S 4000, 16 modules enclosures, mounting on side uprights, supplied with fixing screws.
41,51 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Height | 145 mm |
---|---|
Width | 374 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
2 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
9 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU