Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

PLATE 2 GANG ARDOISE

Legrand

PLATE 2 GANG ARDOISE

REF. 069372 EAN numurs. 3245060693725
109,50 € / Piece
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 4
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Stone
Material quality Slate
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Anthracite
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK02
Type of fastening Engage (snap)
Width 170 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F00930EN-00.pdf pdf (0.31 Mo)
4 documents
Sertifikāti
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Citi iegādājās arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas