![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034836-LEGRAND-1000.jpg)
Plastic louvre - IP 54 - 325x325 mm - with filter G 3 - RAL 7035
Thermal management industrial enclosures
Legrand
Plastic louvre - IP 54 - 325x325 mm - with filter G 3 - RAL 7035
REF. 034836
EAN numurs.
3245060348366
97,17 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for enclosure building depth | 36.5 mm |
---|---|
Width | 325 mm |
Height | 325 mm |
For max. number of fans | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
With built-in filter | Yes |
---|---|
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU