![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036067-LEGRAND-1000.jpg)
Plain plate - for industrial cabinets Atlantic and Atlantic stainless steel h. 1400 x w. 800 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Plain plate - for industrial cabinets Atlantic and Atlantic stainless steel h. 1400 x w. 800 mm
REF. 036067
EAN numurs.
3245060360672
501,69 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Height | 1400 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU