PHASE COUPLEUR
Legrand
PHASE COUPLEUR
REF. 003608
EAN numurs.
3245060036089
183,42 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | Other |
Demounting protection | No |
With LED indication | No |
Updateable | No |
---|---|
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Type of load | Not applicable |
Connection type | Screwed terminal |
Connected object | No |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU