![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555589-LEGRAND.jpg)
Panel mounting socket P17 Pro - IP66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Panel mounting socket P17 Pro - IP66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
REF. 555589
EAN numurs.
3414970735041
30,55 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 106 mm |
Drill hole distance vertical | 85 mm |
Flange size horizontal | 106 mm |
Drill hole distance horizontal | 77 mm |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
2 documents
Autocad 3D
BIM fails
3 documents
Sertifikāti
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
CCC-CQC2018010203055869
(2.36 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU