![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555485-WEB-R.jpg)
Panel mounting socket P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Panel mounting socket P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+E
REF. 555485
EAN numurs.
3245065554854
37,64 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
2 documents
Autocad 3D
BIM fails
4 documents
Vides profils
Sertifikāti
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikāti
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Sertifikāti
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU