![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055245_pw_93075.jpg)
Panel mounting socket P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
P 17 Tempra
Legrand
Panel mounting socket P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
REF. 055295
EAN numurs.
3245060552954
21,28 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Number of poles | 2 |
Clock hour position | 12 h |
Identification colour | Purple |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
2 documents
BIM fails
Autocad 3D
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU