![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090169-LEGRAND-1000.jpg)
PANEL MOUNTING SOCKET 32A 2P+E 200/250V IP44
Legrand
PANEL MOUNTING SOCKET 32A 2P+E 200/250V IP44
REF. 090169
EAN numurs.
3414970753137
16,28 €
/
Piece
Product available in
10 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU