Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
REF. 052172
EAN numurs.
3245060521721
15,98 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Surface mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU