![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AVD5_23L_12_3-WEB-R.jpg)
Optical fibre luminaire AVD5 IP64 LED 2x3W 12xFIB XL
Ensto AVD5
ENSTO
Optical fibre luminaire AVD5 IP64 LED 2x3W 12xFIB XL
REF. AVD5.23L/12.3
EAN numurs.
6438389012590
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for lamp type | LED not exchangeable |
---|---|
Suitable as inspection light | No |
With light source | Yes |
Power of light generator | 6 W |
Material of fibres | Glass |
---|---|
Total number of fibre bundles | 12 |
With colour disc | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Produkta lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU