![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-CAR200-MFS300-WEB-R.jpg)
Mounting Frame Spring CAR200/D250-280 WH
ENSTO
Mounting Frame Spring CAR200/D250-280 WH
REF. CAR200-MFS300
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Mounting plate |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | No |
Colour | White |
Material | Stainless steel |
Width | 300 mm |
---|---|
Height | 1 mm |
Diameter | 300 mm |
RAL-number | 9003 |
Mounting method | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Produkta lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU