Mounting Frame CAR105/D120-160 WH
ENSTO
Mounting Frame CAR105/D120-160 WH
REF. CAR105-MP180
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Mounting plate |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | No |
Colour | White |
Material | Stainless steel |
Width | 180 mm |
---|---|
Height | 1 mm |
Diameter | 180 mm |
RAL-number | 9003 |
Mounting method | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Produkta lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU