Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Mounting enclosure PC 200 x 400 x 132 mm

Ensto Cubo C ENSTO

Mounting enclosure PC 200 x 400 x 132 mm

REF. CPCF204013G EAN numurs. 6418677172144
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Width 200 mm
Height 400 mm
Depth 132 mm
Material Plastic
Material quality Other
Surface finishing Untreated
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable Yes
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With door No
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
With cover Yes
Transparent cover No
Suitable for outdoor set-up Yes
Pitched roof No
Pre-stamping Yes
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP67

Dokumentācija

1 dokuments
Autocad 3D
4 documents
Vides profils
LGRP-01806-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)
Atbilstības sertifikāts
CE_CUBO-C_PC_2024_EN.pdf pdf (0.04 Mo)
Atbilstības sertifikāts
WB_0000004138_V1.pdf pdf (0.75 Mo)
Atbilstības sertifikāts
CD_0000004139_V1.pdf pdf (0.06 Mo)