![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414940-LEGRAND-1000.jpg)
Modular communication interface EMS CX³ / RS485
EMS CX3
Legrand
Modular communication interface EMS CX³ / RS485
REF. 414940
EAN numurs.
3414970805591
Modular communication interface to convert EMS CX3 data to Modbus RS485
448,15 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Max. data transmission rate | 115200 Bd |
With bus connection | Yes |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
6 documents
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
1 dokuments
Programmatūra
IZVĒLIETIES DARBĪBU