![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555218_pw_237337.jpg)
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
REF. 555218
EAN numurs.
3245065552188
16,43 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
4 documents
Vides profils
Sertifikāti
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikāti
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Sertifikāti
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU