![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555421-LEGRAND.jpg)
Mobile socket P17 for refrigerated containers
P 17 Tempra
Legrand
Mobile socket P17 for refrigerated containers
REF. 555421
EAN numurs.
3245065554212
45,46 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 3 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Autocad 3D
4 documents
Vides profils
Sertifikāti
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikāti
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Sertifikāti
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU