![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555422-WEB-R.jpg)
MOBILE SOCKET 32A 3P+E 480/500V IP67
Legrand
MOBILE SOCKET 32A 3P+E 480/500V IP67
REF. 555422
EAN numurs.
3245065554229
48,97 €
/
Piece
Product available in
5 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) black |
Clock hour position | 7 h |
Identification colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
4 documents
Vides profils
Sertifikāti
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikāti
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Sertifikāti
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU