![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034805-LEGRAND.jpg)
Metal louvre - IP 32 - IK 10 - 248x248 mm - RAL 7035
Legrand
Metal louvre - IP 32 - IK 10 - 248x248 mm - RAL 7035
REF. 034805
EAN numurs.
3245060348052
139,19 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for enclosure building depth | 13 mm |
---|---|
Width | 248 mm |
Height | 248 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
With built-in filter | Yes |
---|---|
Mounting method | Screw mounting |
Degree of protection (IP) | IP32 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU