![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020865-LEGRAND-1000.jpg)
Metal faceplate XL³ 800/4000 - for Vistop 160 - captive screws - 24 mod
XL³ 4000
Legrand
Metal faceplate XL³ 800/4000 - for Vistop 160 - captive screws - 24 mod
REF. 020865
EAN numurs.
3245060208653
445,39 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 2000 mm |
Height | 475 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU