Metal cabinet XL3 S 160 flush mounting 4 rows of 24 modules
XL3 S 160
Legrand
Metal cabinet XL3 S 160 flush mounting 4 rows of 24 modules
REF. 337224
EAN numurs.
3414970897206
Ready to use cabinet 4 rows of 24 modules, equipped with adjustable-depth DIN rails 3 positions, removable chassis and full height faceplate.
526,97 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 103 mm |
Inner depth | 103 mm |
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | Yes |
---|---|
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 740 mm |
Width | 595 mm |
Depth | 135 mm |
Dokumentācija
4 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
1 dokuments
BIM fails
5 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU