![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020454-LEGRAND-1000.jpg)
Metal cabinet XL³ 800 - IP 55 - 36/24 mod/row - 1295x950x225 mm
XL³ 800
Legrand
Metal cabinet XL³ 800 - IP 55 - 36/24 mod/row - 1295x950x225 mm
REF. 020454
EAN numurs.
3245060204549
1 165,53 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 705 mm |
---|---|
Height | 1995 mm |
Depth | 225 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentācija
5 documents
Montāžas rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
1 dokuments
BIM fails
4 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU