Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Membrane gasket Hole ø 48 mm

Accessories ENSTO

Membrane gasket Hole ø 48 mm

REF. RGP36.V0 EAN numurs. 6438100143299
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Nominal diameter 58 mm
Nominal size PG 36
Model Trimmable (cut away)
Sealing range 26 - 35 mm
For wall thickness 1 - 4 mm
Degree of protection (IP) IP67
Material Rubber
Halogen free Yes
Colour Grey