Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Membrane gasket Hole ø 29 mm

Accessories ENSTO

Membrane gasket Hole ø 29 mm

REF. RGP21.V0 EAN numurs. 6438100143275
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Nominal diameter 35 mm
Nominal size PG 21
Model Trimmable (cut away)
Sealing range 14 - 20 mm
For wall thickness 1 - 4 mm
Degree of protection (IP) IP67
Material Rubber
Halogen free Yes
Colour Grey