Measuring dial for ammeter Lexic 046 00 - 0-800 A
Legrand
Measuring dial for ammeter Lexic 046 00 - 0-800 A
REF. 004621
EAN numurs.
3245060046217
12,11 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Unit of measurement | Ampere |
---|---|
Initial value scale | 0 |
Nominal end value of the scale | 800 |
Overcurrent scale | No |
Width meter scale | 70 mm |
---|---|
Height meter scale | 45 mm |
Max. needle deflection | 45 ° |
Mounting method | Other |
Dokumentācija
IZVĒLIETIES DARBĪBU