![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037928-LEGRAND-1000.jpg)
Marker-holder Memocab - for wiring - L. 12 mm - section 0.75 to 4 mm²
Legrand
Marker-holder Memocab - for wiring - L. 12 mm - section 0.75 to 4 mm²
REF. 037928
EAN numurs.
3245060379285
0,04 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Roller shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1-2.3 mm |
Cable diameter | 2.3-4.8 mm |
Length | 12 mm |
Colour | Colourless |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU