![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/646520-LEGRAND-1000.jpg)
Management panel with 2 axes 1U
LINKEO
Legrand
Management panel with 2 axes 1U
REF. 646520
EAN numurs.
3245066465203
Cable management metal panel with horizontal feedthrough, 2 axis 1U, supplied with screws and cage nuts with pins.
17,89 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentācija
4 documents
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU