![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Luminaire pole VP225050/M 2M 50MM BK
Ensto Columns
ENSTO
Luminaire pole VP225050/M 2M 50MM BK
REF. VP225050/M
EAN numurs.
6417081800100
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Cylindrical |
---|---|
Stepped shape | No |
Top end diameter | 50 mm |
Diameter at base | 50 mm |
Wall thickness | 1.25 mm |
---|---|
Material | Steel |
With base plate | No |
Supporting bracket | None |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU