Pārlekt uz galveno saturu
Logo print
title

Luminaire pole VP150050/AP 1.5M 50MM BR

Ensto Columns ENSTO

Luminaire pole VP150050/AP 1.5M 50MM BR

REF. VP150050/AP EAN numurs. 6417081800018
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model Cylindrical
Stepped shape No
Top end diameter 50 mm
Diameter at base 50 mm
Wall thickness 1.25 mm
Material Steel
With base plate No
Supporting bracket None

Dokumentācija

1 dokuments
Lietošanas pamācība
IU_24431_V1.pdf pdf (3.99 Mo)